您选择的产品已被添加至购物车

彩色玻璃替换型长波通滤光片

Colored Glass Replacement Longpass Filters

×
  • 具有介质镀膜的长波通滤光片
  • 典型透射率 >90% ,截止 >OD5
  • 构造 100% 环保,符合 RoHS 标准
  • 截止波长从 320 到 1000nm

彩色玻璃替换型长波通滤光片具有介质镀膜,可提供斜率很大、范围很宽的反射和透射带宽。与通过吸收对不需要的波长进行阻断的彩色玻璃滤光片不同,这些滤光片通过反射来提供阻断,因此其性能与厚度无关。这些滤光片采用 100% 环保并符合 RoHS 标准的材料制造,其制造流程能提供彩色玻璃无法提供的定制选择,包括客户指定的截止波长与更大的尺寸。彩色玻璃替换型长波通滤光片非常适用于环境监测、免疫诊断检验、DNA 分析以及需要使用 RoHS 标准相符材料的应用。凭借从 -100 到 +400°C 的广泛的工作温度范围,它还能用于恶劣的环境条件。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号