您选择的产品已被添加至购物车

冷反射镜

×
    备有
  • 0° 和 45° 入射角可供选择
  • 可反射90%的可见光
  • 可透射80%的近红外光和红外光
找不到满足要求的尺寸吗? 点击此处 即可马上获取特殊尺寸的报价。

这些冷反射镜提供两种入射角,即0°和45°,非常适合用于减低红外线辐射生成的有害热量。多层介电膜层可反射90%的可见光,并透射超过80%的NIR和IR。冷反射镜的功能令人满意,可抵抗介于-45°C 到 +232°C的环境温度,本品非常适用于投影系统,因热量聚集可造成系统损坏。这些冷反射镜由BOROFLOAT® 玻璃制作而成,并可按照任何应用所需的尺寸切割。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号