您选择的产品已被添加至购物车

Coherent USB-PowerMax Pro 快速测量系统

查看更多 Coherent®

Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems

×
  • 现有的响应速度最快的激光功率测量系统
  • 全面集成的即插即用型USB系统
  • 可测量整个光束的大型有效区

Coherent USB-PowerMax Pro 快速测量系统整合了专利的电源传感器技术,能提供比以往采用的热感或热释电检测器技术快多个数量级以上的响应时间。用户可以使用该系统测量激光平均功率、峰值功率和脉冲能量,同时查看光束的脉冲时间图。由于它们可以即时响应激光功率变化和详细脉冲分析,而不影响测量效率,因此是流程控制的理想之选。 Coherent USB-PowerMax Pro 快速管理系统无需使用单独的仪表,并且外观小巧、容易实施,而且可通过USB接口直接轻松通信,或者通过现有Android™ 和 iOS 应用程序无线通信。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号