您选择的产品已被添加至购物车

Coherent StingRay开发者套件

查看更多 Coherent®

Coherent StingRay Developers Kit

×
  • 随附660与520nm的StingRay™激光器
  • 实验与原型制造的理想之选
  • 可实现结构光激光系统的快速评估
  • 备有独立 StingRay™ 激光二极管

Coherent Stingray开发者套件设计用于让终端用户、集成商、研究人员以及教育实验室能够评估多种配置并快速确定最适合他们的应用的结构激光。适用于随附的660与520nm Stingray激光器的多种坚固光学头可实现多种结构光选项。在利用Coherent Stingray激光器的可靠性与灵活性的同时,Coherent Stingray开发者套件让用户能够快速轻松地进行配置、设置以及从他们的系统中取得数据。

技术信息

Contents of Kit

  • 660nm, 100mW StingRay Laser
  • 520nm, 50mW StingRay Laser
  • CDRH Laser Controller
  • CDRH Controller Power Supply
  • StingRay Heat Sink Mount
  • USB Cable
  • Focus Lock Tool
  • 30° Standard Focus Line (Red)
  • 30° Extended Focus Line (Red)
  • 30° Standard Focus Line (Green)
  • 30° Extended Focus Line (Green)
  • 30° Standard Focus 3-Line (Red)
  • 45° Cross Hair (Green)
  • 19 Dot Standard Focus (Red)
  • 10° Extended Focus Line(Green)
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号