您选择的产品已被添加至购物车

Coherent® CO2 扩束镜

查看更多 Coherent®
CO<sub>2</sub> Beam Expanders

CO2 Beam Expanders

×
  • 专为10.6μm 的 CO2 激光源设计
  • 外形紧凑,便于系统集成
  • 采用 Coherent® 红外硒化锌光学元件

Coherent® CO2 扩束镜旨在改善高功率 CO2 激光束的能量分布. 这些扩束镜采用 Coherent® 的优质等级硒化锌 (ZnSe) 光学元件, 在10.6μm下提供最低光束偏差和超过99.4% 的透射率. 硒化锌基片上的高效增透镀膜会导致10.6μmA 下每个表面的反射率小于0.2% ,且每个表面的吸光度小于 0.1%. Coherent® CO2 扩束镜具有紧凑的外壳设计M25 ,带有 M25 输入螺纹,便于集成到CO2 激光系统中. 有关其他扩束倍率选项,请 联系我们.

请注意: II-VI Incorporated 已变更为 Coherent Corp.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号