您选择的产品已被添加至购物车

精密调焦两用显微镜

×
  • 可选25X, 30X, 35X, 40X, 45X
  • 工作距离长,聚焦精确
  • 成正实像
  • 25X 和35X款可接C接口相机

本产品体积小巧紧凑,可用于各种检测场合,内置屋脊棱镜确保成正像, 各款都有物镜调整装置,螺旋调焦环,透明罩采用亚加力材料,可直接将显微镜放在平坦的表面上,光线可通过透明罩直射到被测物体。在透明罩上去除了部分材料(大约180°),这样在观测时可使用工具来对被测物体的位置进行调整。有时候在测量不规则物体时,底座的透明罩可能会与被测物体有干涉,此时可以去掉这个透明罩。也可以同时去掉底部大镜头和透明底座,加上一个单筒正像镜,这可将物距加长。35X型显微镜去掉目镜加上接口适配器后可直接和C接口相机配套使用,此时可用视频观察。而本系列25X显微镜上的螺纹可直接加单目镜。需要提醒的是调焦环只是用在45X和40倍的显微镜上。本产品配包装盒。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号