您选择的产品已被添加至购物车

USAF透射光路测试板

×
  • 可测量X射线,紫外光,近红外以及远红外成像系统的分辨率
  • 安装方便
  • 可用在透射场合

透射光路测试板是采用电铸工艺制作在很薄的镍片上去除掉多余材料。由于在图案区域没有光学材料,光线通过空气传播,这样就去除了色差和吸收问题,本测试板图案函盖了0组图,1组元到3组图,6组元。使用者手册里详细概括了各组图和组元的位置。UV熔融石英荧光测试卡(上方)可用在NUV场合,而透射光路测试板可用在远紫外以及远红外的场合。这种电铸模式的标板装在两个圆板之间,可以安装到我们的标准光学装置#64565上。

技术信息

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
0 1 2 3
1 1.00 2.00 4.00 8.00
2 1.12 2.24 4.49 8.98
3 1.26 2.52 5.04 10.10
4 1.41 2.83 5.66 11.30
5 1.59 3.17 6.35 12.70
6 1.78 3.56 7.13 14.30
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号