您选择的产品已被添加至购物车

Chromacity 超快激光器

查看更多 Chromacity
Chromacity Ultrafast Lasers

Chromacity Ultrafast Lasers

×
  • 低成本、紧凑型超快激光器 (<150fs)
  • 直观的用户界面方便设置
  • 长期稳定的输出
  • 紧凑型激光器外壳和高功率激光腔

Chromacity 超快激光器的设计旨在为强大的、简单的、具有成本效益的系统提供高功率、稳定的飞秒脉冲(fs)。这些激光器采用紧凑的光纤结构,所占的工作台空间只有同类 Ti:sapphire 系统的一小部分,同时具有风冷和节能功能。利用光纤还使系统本身不容易发生错位,将安装时间减少到只有几个小时。Chromacity 超快激光器的波长为520或1040纳米,输出功率为2至4W。这些激光系统是各种成像和研究应用的理想选择,如多光子显微镜、超连续体生成和量子成像。

请注意: 在购买任何系统时,都附带与 Chromacity 公司认证的激光工程师进行视频会议的权益,助您进行激光器设置。

Chromacity 1040nm 激光器的波长较长(与Ti:sapphire相比),可以更深入地穿透样品并检测多个荧光标记物。高输出功率增加了运行多个实验的灵活性,同时保持了良好的信噪比,而高平均功率加上出色的光束质量,确保了可以达到最高强度来驱动非线性效应,如三维多光子成像。Chromacity 1040nm 激光器是生命科学显微镜应用的理想选择,包括双光子和二次谐波发生(SHG)、光片/选择性平面照明显微镜(SPIM)、光谱学应用(包括用于远距离检测和过程控制的FTIR),以及基础光谱学研究、材料表征应用(包括光聚合),纳米粒子变形和烧结,以及非线性光学、量子通信和量子纠缠中的基础光子学研究。

Chromacity 520nm 激光器有许多相同的应用,还包括振动光谱学和半导体故障分析方面的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号