您选择的产品已被添加至购物车

CCS 低角度 LED 环形灯

CCS Low-Angle LED Ring Lights

CCS Low-Angle LED Ring Lights

×
  • 30° 低LED安装角
  • 专为长期使用的恒定输出功率而设计
  • 非常适用于暗场照明

CCS 低角度 LED 环形灯具有 30°的低 LED 安装角度,适合暗场照明应用。通过在一个陡峭的斜坡上安装一个灵活的电路板,使得这些环形灯能够在小的工作距离上有效地集中光线。这些低角度 LED 环形灯的设计是为了在长时间内保持恒定的输出功率。CCS 低角度 LED 环形灯能够使图像清晰地强调物体的特征,是检查金属表面的雕刻、损坏或污渍、边缘检测、污染物检测以及其他制造和工业应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号