留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
#85-624
TECHSPEC 笼式系统球形系统采用高度耐用的阳极氧化铝材料制作而成,其设计可用于让多个光路相交。相比较于由标准笼式系统平板和直角支架制作而成的立方体,TECHSPEC笼式系统球形提供了更好的刚性接合。每个球面提供了M3螺孔以便轻易连接到标准安装平板,这样支杆才能安装到球形。每个球能兼容20 M3 螺纹帽.替换螺丝(#85-433)能被单独采购.对于需要大型光学件安装在球面内的应用,可使用拥有单一43mm端口的笼式系统球形。备有盖盘以用于阻断未使用的光路。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号