您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

笼式系统替换硬件

#85-433

#85-433 #86-579 #85-422
×
  • 10mm长的内六角螺丝将平板连接至其他光学笼式系统组件
  • 2.5mm长的内六角定位螺丝将支杆固定于平板上
  • 6mm长的内六角定位螺丝将组件和光学安装座锁定于平板上

TECHSPEC®笼式系统替换硬件可用于替换丢失的螺丝。螺丝包装有三颗或五颗装,具体取决于长度。M3内六角螺丝请使用#57-445 2mm内六角扳手。M3内六角定位螺丝请使用#55-452 1.5mm内六角扳手。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号