您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

笼式系统光学安装板

#85-640

#85-640 #85-717 #86-018 #85-649
×
  • 专业平板,特制用于固定和定位光学产品
  • 滤光片固定平板及可互换的滤光片固定器

专业的TECHSPEC 笼式系统光学安装平板特制用于固定和定位 一系列光学组件。和标准笼式系统平板一样,这个采用阳极氧化铝材料制作而成的U型滤光片固定平板具有6mm的支杆孔,可接受易于滑进滤光片固定平板的Delrin®可互换的滤光片固定器。

视频演示

选择合适的产品可最大程度的提高应用性能。 观看下面的视频演示关于TECHSPEC 笼式系统元件: 滤光片固定板和可互换式滤光片固定器.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号