您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

笼式系统可调板

Rotary Mount, M6, #85-658

Rotary Mount, M6, #85-658 Rotary Mount, ¼-20, #87-529 #85-663 #85-722
×
  • 专为固定和定位光学元件而设计的专用板
  • 阳极氧化铝构造及不锈钢螺丝
  • X-Y 微调板(具有 RMS 安装螺纹)

TECHSPEC® 笼式系统可调板用于将光学组件集成到 TECHSPEC 笼式系统中,同时提供旋转、翻转/倾斜或线性调整。旋转安装座提供 M6 或 ¼-20 安装螺纹,专为适应  25mm 笼式系统平板s.的内部直径而设计。动态笼式安装板与 30mm 笼式系统平板 兼容,可实现笼式系统装配件的动态调整。X-Y 微调工作台板具有 6mm 的支杆孔,并具有 7mm 的通光孔径、X-Y 微定位器以及 RMS 螺纹接口,可进行精密的安装对准。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号