您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

笼式系统适配板

#86-846

×
  • 可将TECHSPEC笼式系统及其他笼式系统连接在一起
  • 可将30mm支杆间距与TECHSPEC笼式系统的38mm螺栓圆周连接在一起
  • 备有32mm内径

TECHSPEC笼式系统适配板的设计旨在轻易将TECHSPEC笼式系统组件及其他笼式系统连接在一起。TECHSPEC笼式系统适配板备有四个30mm间距的沉孔,可将其与其他笼式系统中备有内螺纹的支杆安装在一起。您可以使用8个M3螺孔将TECHSPEC笼式系统适配板与一个TECHSPEC笼式系统标准笼式平板连接在一起。本产品包含一套4-40定位螺丝。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号