您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

套管系统光纤连接器适配器

C-Mount FC/APC Insert (#11-116)

C-Mount FC/APC Insert (#11-116) SMA Fiber Adapter #63-946 with Fiber C-Mount Connector Insert Housing, #66-385 +4
×
  • C 接口、S 接口、SM 1 和 SM05 螺纹
  • 扁平式设计可最大程度地减少系统入侵
  • 用于 SMA、FC、FC/APC 或 ST 光纤连接器

套管系统光纤连接器适配器可简易轻松地将带有连接器的光纤集成到 C 接口、S 接口、SM1 (1.035” x 40 TPI, 相当于 SM1)或 SM05 (0.535” x 40 TPI, 相当于 SM05) 系统中。C 接口光纤连接器适配器可用于 SMA、FC 或 FC/APC 连接器。S 接口光纤连接器适配器可用于 SMA、FC、FC/APC 或 ST 连接器。SM1 和 SM05 光纤连接器适配器可用于 FC/APC 连接器。可以将这些连接器旋入任何 C 接口、 S 接口ID1或 ID05 内螺纹组件中。套管系统光纤连接器适配器可以朝向任何方向,以获得最大的灵活性。可选外壳单独出售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号