您选择的产品已被添加至购物车

最佳形态的球面透镜

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
  • 精确对焦和小光斑尺寸的非对称设计
  • 表面质量为10-5的无镀层熔融石英基底
  • 高功率激光应用的理想选择

最佳形态球面透镜是双凸面(DCX)透镜,设计为不对称面,以达到球面的最小光斑尺寸。这些透镜具有10-5的表面质量,并采用了紫外熔融石英基底,是激光级非球面镜片的替代品。由于有常见的直径和各种焦距可供选择,这些镜片可以很容易地被集成到需要精确聚焦的光学系统中。最佳形态的球面透镜经过优化,可以减少球面像差,性能远超平凸透镜(PCX),且没有非球面透镜设计的相关成本。这些透镜是精确激光应用的理想选择,在这些应用中不需要非球面透镜的大孔径衍射限制性能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号