您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

基本托架和齿轮调整台

#36-347

#36-347 #37-603 #52-109 #03-682 +4
×
  • 备有多种配置可供选择
  • 高负载容量
  • 适用于需要大行程的应用
  • 也备有额外托架和齿轮调整台可供选择

基本托架和齿轮调整台非常适用于需要高负载容量或大行程的应用。这些调整台的水平负载容量为3.5kg,垂直负载容量为2.1kg.每个调整台均提供调整台和底板安装孔,并备有钢架结构和黄铜运动件。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号