您选择的产品已被添加至购物车

球头内六角螺丝刀套装

English Ball Point Hex Driver Set, #34-552

English Ball Point Hex Driver Set, #34-552 Metric Ball Point Hex Driver Set, #88-155
×

球头内六角螺丝刀套装有英制和公制两种版本。这两款工具拥有钢制刀柄,以及由塑料和橡胶组成的手柄,依靠它您可以舒适,轻松地发挥工具的最大力矩。而球头允许您以最大25°角将螺丝刀插入紧固件。球头内六角螺丝刀套装非常适合在操作困难的情形下使用。

注:公制尺寸为1.5 - 2.5mm的螺丝刀拥有不带扣环的标准球头端。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号