您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

变形棱镜组

TECHSPEC Mounted and Unmounted Anamorphic Prism Pairs

×
  • 可将椭圆形光束整成圆形光束
  • 镀增透膜的产品适用于常用的二极管波长
  • 备有已封装和未封装版

变形棱镜组只在一个轴方向上扩展激光光束。特别适用于将椭圆形光束的激光二极管转换到近似圆形的光束。将不规则形状的未封装版棱镜对摆放在合适的位置,可输出放大倍率为2:1到6:1。设计波长为650nm和带宽增透(BBAR) 膜的波长范围为600 – 1050nm,在635nm和670nm时的性能最为优良。

输出光束中心偏移5.9mm(在不规则形状封装棱镜的输入光束中心的基础上)。采用接口夹具可将不规则形状棱镜对旋转连接到相关的激光上,并简化台式安装过程。C接口适配器可连接不规则形状棱镜对到相关 C接口元件上。

技术信息

 
Typical Values
Magnification α1 α2 Vertical Separation (V) Beam Displacement (D)
2X -20.6° -6.5° 1.75mm 4.50mm
3X -29.7° -0.9° 2.56mm 5.45mm
4X -34.1° 2.1° 3.01mm 5.74mm
5X -37.4° 3.2° 3.33mm 6.15mm
6X -39.7° 4.0° 3.51mm 6.42mm

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号