您选择的产品已被添加至购物车

Allied Vision Manta PoE 相机

查看更多 Allied Vision

Allied Vision Manta PoE Cameras

Allied Vision Manta PoE Cameras
×
  • 传感器尺寸最大可达 1.11.1”
  • 高达 128MB 的机载内存
  • 采用以太网供电,提供更大的灵活性

Allied Vision Manta PoE 相机是高性能的 GigE 相机,提供以太网供电 (PoE) 的灵活性,便于系统集成。这些相机有单色和彩色两种,传感器范围从 1/1.8” 到 1.1” 分辨率从 320 到 1240 万像素. 在相机外壳的顶端和底端都有便于安装相机的 M3 螺纹孔,并可选择使用 ¼-20 三脚架适配器 (#89-996 ). Allied Vision Manta PoE 相机的特点是配有 C 接口螺纹并可与 包括成像镜头和机器视觉滤光片在内的 C 接口配件兼容。坚固的金属外壳使这些 PoE 相机非常适合用于工业环境和机器视觉应用,如质量控制或工业检测.

注意: 需要使用 GigE 线(#63-431,单独出售) . 无需以太网供电的Allied Vision Manta GigE 相机也可提供.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号