您选择的产品已被添加至购物车

可调光学狭缝

×
  • 6mm Maximum Clear Slit Opening
  • Fine Micrometer-Driven Mechanical Slit Adjustment
  • ¼-20 Hole for Mounting

本产品采用创新设计,用测微计驱动,¼-20安装孔,可拆卸式镜筒,狭缝的开口宽度可从0调整到6.35mm(最大宽度)。铝合金构架,表面黑色阳极氧化,尺寸为55.5mm 长 x 38.1mm 高 x 22.2mm厚 ,套筒的规格为 28mm 长 x 23mm直径,安装在正前方,作为遮光罩使用,可拆卸,在中心光栏处狭缝的最大宽度为6.35mm,¼-20的安装孔位于底面中心,为了提高分辨率,采用测微计用的调整装置驱动。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号