您选择的产品已被添加至购物车

Acktar White™箔片薄膜

查看更多 Acktar
Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive

Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive

×
  • 低日光吸收率、高发射率和出色的被动热管理
  • 铝箔基底上的无机哑光涂层
  • 无粘合剂或低释气粘合剂可选

Acktar White™ 箔片薄膜使用高扩散性、完全无机的哑光涂层,专为低日光吸收率而设计。这种薄膜有 20 x 20 厘米、20 x 30 厘米或 20 x 60 厘米的薄片,有低释气粘合剂衬底或无粘合剂衬底可选。这些薄膜的基材是 4 毫米厚的铝,具有拉伸强度高、伸长率低和弹性模量小的特点。Acktar White™ 箔片薄膜具有低吸收率(α < 0.4)、高发射率(ε > 0.7)和出色的被动热管理特性,是增加宇航和航空应用热稳定性的理想材料。这些薄膜与 100 级无尘室兼容,可使用乙醇、IPA、丙酮或至高10 巴的气压轻松清洗。

注: 如需更长的 Acktar White™ 薄膜卷,以及具有聚酰亚胺基底结构的片材和卷材,请联系我们。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号