您选择的产品已被添加至购物车

Acktar 光吸收板

查看更多 Acktar
Acktar Hexa-Black™ Panel

Acktar Hexa-Black™ Panel

Acktar Hexa-Black™ Panel Acktar Hexa-Black™ Panel 250mm x 120mm x 2mm Hexablack Sheet, #37-836
×
  • 采用可固定的 Acktar Spectral Black™、Metal Velvet™ 与 Hexa-Black™ 技术
  • 提供从紫外线到中波红外线与紫外线到长波红外线的高性能
  • 半球面反射率低

Acktar 光吸收板是吸收式遮光材料的最佳解决方案。使用与 25mm 光学元件兼容的光学接口或涂有粘合剂的替代选件,可将光吸收板轻松集成到光学系统中。Spectral Black™ 和 Metal Velvet™ 板的光吸收率达 99.99%,可提供极佳的光吸收性能。Hexa-Black™ 版本可在最大 88˚ 的掠射角范围内提供宽频吸收能力。Acktar 光吸收板通常用作遮光材料,非常适用于拉曼光谱、内镜,激光束转储及其他许多应用.

注意: 如需更大尺寸与定制选件,请联系技术支持提出相关请求.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号