您选择的产品已被添加至购物车

Acktar 吸光箔与吸光膜卷

查看更多 Acktar
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls

Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls

Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Roll of Spectral Black/Metal Velvet Roll of MaxiBlack
×
  • 用于批量应用的 25 米大卷格式
  • 用于批量应用的 25 米大卷格式
  • 标准、低释气、无粘合剂选项
  • 另有 模切标签小尺寸 可选

Acktar 吸光箔与吸光膜卷在 25 米大卷上采用 MaxiBlack™、Metal Velvet™ 和 Spectral Black™ 吸光镀膜。Acktar 黑色镀膜用于光学应用,以减少杂散光、提高信噪比并消除不需要的反射。这些完全无机的镀膜具有从 UV 到红外线的宽带性能、宽泛的工作温度范围、高振动稳定性和低释气性。Acktar 吸光箔与吸光膜卷是航空航天、汽车、国防和遥感等大面积需要黑化的批量应用的理想选择。

注意: 如需更长的 Acktar 吸光箔与吸光膜卷,请联系我们。

 

Acktar 吸光箔与吸光膜卷采用 Metal Velvet(铝上的漫射镀膜)、Spectral Black(铝上的半镜面镀膜)或 MaxiBlack(聚酰亚胺上的漫射镀膜)。Metal Velvet 具有卓越的光吸收性能,而 Spectral Black 更加耐用。Maxiblack 不仅耐用而灵活,而且不导电,可用于需要使用不导电的吸光材料的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号