您选择的产品已被添加至购物车

Acktar 涂黑气隙

查看更多 Acktar

Acktar Blackened Air Slits (mounted)

Acktar Blackened Air Slits (mounted) Acktar Blackened Air Slits (unmounted)
×
  • 宽带低反射率镀膜
  • 从EUV 到 SWIR 吸光度 99%
  • 缝隙尺寸低至 25μm x 3mm
  • 备有未封装和已封装版

Acktar 涂黑气隙非常适用于注重光源背射问题的光孔应用。这些气隙采用涂有 Acktar Magic Black™ 镀膜的不锈钢基片,这是一个超黑低反射镀膜,适用于从极紫外线 (EUV) 到短波红外 (SWIR) 的波长。这种宽带镀膜在高达 380°C 的温度下保持稳定,使用时不会产生颗粒。Acktar 涂黑气隙两侧(包括缝隙边缘)涂黑,并且备有未封装版或封装版,可提高机械稳定性.

注意:有关定制缝隙大小的信息,请联系我们.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号