您选择的产品已被添加至购物车

蔡司 (ZEISS) EC Epiplan 无限远校正平场消色差物镜

查看更多 ZEISS
ZEISS EC Epiplan Objectives

ZEISS EC Epiplan Objectives

ZEISS EC Epiplan Objectives ZEISS EC Epiplan Objectives
×
  • 非常适用于明场、荧光和微分干涉差应用
  • 对比度更高
  • 具有出众的色彩修正能力和视场平滑度

ZEISS EC Epiplan 无限远校正平场消色差物镜是一款具有出色的色彩校正和平坦视野的平场消色差物镜。。这些物镜专为满足 ISO19012-1:2013 的要求而设计,非常适用于材料显微镜应用。通过最大限度减少杂散光,这些物镜提高了系统对比度,因此非常适用于反射光明场应用。ZEISS EC Epiplan 无限远校正平场消色差物镜具有 23mm 的F.N,因此能实现大面积的放大。

注意: 将 ZEISS EC Epiplan 无限远校正平场消色差物镜与非 ZEISS 的无限色彩修正 (ICS) 显微镜系统搭配使用时,需要使用 管透镜 #13-828

技术信息

尺寸 (mm)
产品编码 EC Epiplan A B C D E F G W.D. PFL 安装螺纹
#13-822 5X 33.20 2.10 6.00 11.6 22.5 30.0 3.9 11.80 45.00 M27x0.75
#13-823 10X 34.00 2.10 6.80 11.6 22.5 30.0 3.9 11.00 45.00 M27x0.75
#13-824 20X 41.80 7.40 3.80 12.6 22.5 30.0 3.9 3.20 45.00 M27x0.75
#13-825 40X 42.80 9.40 2.80 9.1 14.5 30.0 3.9 2.20 45.00 M27x0.75
#13-826 50X 44.05 8.10 5.35 9.0 22.5 30.0 3.9 1.00 45.00 M27x0.75
#13-827 100X 44.15 8.10 5.45 9.0 22.5 30.0 3.9 0.87 45.00 M27x0.75

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号