您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Risley 棱镜安装座

Risley Prism Mount, #33-431

×
  • 紧凑,坚固的安装座适用于光束转向应用
  • 可手动控制光束转向,偏角高达单个棱镜偏角的两倍
  • 经优化后,棱镜具有0至26度的楔角
  • 安装座可用于安装单个楔形棱镜或楔形棱镜对

TECHSPEC® Risley棱镜安装座经过精心设计,可方便地将一对直径25mm的楔形棱镜(也称为Risley棱镜对)装入一个精密手动光束转向装置中。此款安装座可装入我们全系列的楔形棱镜,并允许用户定制光束转向参数,以满足特定的要求。TECHSPEC® Risley棱镜安装座为每个棱镜提供独立的转向控制,适用于需要一个或两个楔形棱镜的转向应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号