您选择的产品已被添加至购物车

Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta 扫描透镜

查看更多 Jenoptik
×

Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta 扫描透镜在像面提供平场,并具有低吸收率熔融石英基板,使其适用于高功率激光应用。这些 F-Theta 透镜提供高损伤阈值,无需主动冷却即可处理高达 4 千瓦的光束功率,并且可以在266nm到1100nm的不同波长范围内使用。凭借高达 328mm x 328mm 的大处理区域、低远心误差和衍射极限图像质量,这些透镜可在整个扫描范围内实现高光斑一致性和更高的吞吐量。凭借其获得专利的可堆叠安装技术,这些透镜可补偿热应力并提高光学组件的稳定性,确保 OEM 系统中的高精度调整和位置控制。Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta 扫描透镜专为需要高功率和短脉冲 Nd:YAG、Yb:doped 和光纤激光源的应用而开发,并与检流计扩束镜配合使用。

如果您的应用需要我们网站上未显示的Jenoptik JENar™ F-Theta 扫描透镜或 JENar™ Silverline™ F-Theta 扫描透镜,请联系我们。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号