您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

EO远场校正长工作距离物镜

50X EO M Plan Apo Long Working Distance Infinity Corrected, #59-879

×
  • 复消色差光学设计
  • 可选长工作距离
  • 超微分辨力

这些物镜采用高标准、质量最好的无应力光学系统,提供了一个较长的工作距离和大的数值孔径。分辨力可从5微米到0.34微米,目前这种镜头正在被大规模的使用。所有形式的放大倍率都集成在一个焦距为200mm的管上,接口螺纹为M26 x 36 TPI,可以选配所有的Mitutoyo品牌的配件。

技术信息

 
  Stock # A B C D E
2X M Plan APO #59-875 61 32 27.5 34
5X M Plan APO #59-876 61 32 25 34
10X M Plan APO #59-877 61.5 2.2 32 25.5 34
20X M Plan APO #59-878 75 3.2 32 26.7 34
50X M Plan APO #59-879 82 32 25.5 34
100X M Plan APO #59-880 92 32 26 34
50X M Plan APO ULWD #59-881 74.5 32 25.5 34
100X M Plan APO ULWD #59-882 82 32 26 34
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号