您选择的产品已被添加至购物车

EO高分辨率远场校正物镜

EO High Resolution Infinity Corrected Objectives

EO High Resolution Infinity Corrected Objectives

EO High Resolution Infinity Corrected Objectives	5X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-371) 10X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-372) 20X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-373)
×
  • 高分辨率
  • 设计用于变焦镜头系统
  • 具有三丰(Mitutoyo)标准 M26 x 36 TPI 接口螺纹

EO高分辨率无限校正物镜是为小视场上的高分辨率而设计的。这些物镜具有三丰(Mitutoyo)标准的 M26 x 36 TPI 接口螺纹和 95mm 的齐焦距离,这使得它们可以与三丰(Mitutoyo)显微镜和附件互换使用。虽然可以使用三丰(Mitutoyo)显微镜和配件,但这些物镜在变焦镜头系统中使用时表现最佳。 EO高分辨率无限校正物镜的特点是轴上性能接近衍射极限。对于可以在三丰(Mitutoyo)系统中使用的长工作距离物镜,请参见我们的 EO 远场校正长工作距离物镜.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号