您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

6mm笼式系统支撑杆

×
  • 提供笼式系统结构刚性支持
  • 提供高度耐用性和平滑动作的抛光416不锈钢
  • 每个末端具有M3安装孔
  • 另外也备有3mm笼式系统支杆

TECHSPEC 6mm笼式系统支撑杆是由抛光416不锈钢制作而成。它们用于支持和对笼式系统结构提供刚性。每个支撑杆具有抛光表面,以确保平板平滑地移动和精密的校准。此外,每个支撑杆的末端具有M3螺孔,提供额外的安装灵活性。提供各种长度以满足任何应用需求。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号