您选择的产品已被添加至购物车

355nm 固体激光器

355nm Solid State Laser & Included Power Supply, #39-182

355nm Solid State Laser & Included Power Supply, #39-182 355nm Solid State Laser, #39-182 355nm Solid State Laser Power Supply (included)
×
  • IIIb 级高功率激光器
  • 10mW 平均功率
  • <2ns 脉冲持续时间
  • 355nm  频率转换调Q开关脉冲

355nm 固体激光器采用二极管泵浦,并通过调 Q 开关脉冲的频率转换而产生紫外线 (UV) 光。这些激光器的脉冲持续时间小于 2ns,平均输出功率为 10mW。此外,它们可以使用固定重复或使用外部触发输入的可定制输出实现 3 - 5kHz 之间的重复率,以及使用准连续波 (CW) 输出实现 10-15kHz 之间的重复率。355nm 固体激光器外形紧凑,可用于高功率紫外线应用,包括紫外线固化、激光医疗和微电子制造等。集成的热电冷却器 (TEC) 可延长预期工作寿命至 5000 小时.

 注意:电源包括在内.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号