TECHSPEC® 30° - 60° - 90° 利特罗色散棱镜可用于多种应用。未镀膜利特罗色散棱镜可将光线分散到其元件光谱。已镀膜的利特罗色散棱镜可用于偏转 60°光线。
利特罗棱镜备有30°、60°和90°,且取决于B-C表面是否为无镀膜或镀膜,常用作为色散棱镜或光束偏移棱镜。
平行白光进入棱镜的A-C表面,并在斜边表面反射,然后再分散至位于B-C表面的元件光谱。 尽管利特罗棱镜所形成的色散比等边棱镜窄,但其价格相对更便宜。
入射光以标称角度进入棱镜的镀铝膜B-C表面,并使用相同光程进行反射。 在利用白光的光谱分散应用中,由于玻璃基片的光程长度与往返距离相同,因此利特罗棱镜和等边棱镜的分辨率性能相等。 此外,在以60°发射通过斜边表面之前,进入A-C表面的光线会在玻璃基片内进行两次反射。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号