您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

可用于1”sensor相机的镜头

1

1" Format Fixed Focal Length Lenses

1 8mm Focal Length Lens, 1 12.5mm Focal Length Lens, 1 16mm Focal Length Lens, 1 +3
×
  • 高达1英寸,C接口镜头
  • 用于提高光通量的“快速”镜头
  • 6毫米至75毫米的焦距

我们生产的可用于1” sensor的镜头有着很好的性能。本品光线透射率高(f/1.4),在整个像面都有着很高的分辨率,即使在非理想照明条件下。有7种不同的焦距从8mm到75mm可选,这个完整的镜头家族覆盖了当今市场上大多数镜头的功能。在光学设计阶段刻意降低畸变,成像对于操作员眼睛或自动生产系统来说几近完美。本品采用C接口形式,与机器视觉相机配套安装方便,所有的镜头前端可安装滤光片镜组,通过此处可选择光学滤光片

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号