您选择的产品已被添加至购物车

USAF 1951照相用纸分辨率标板

×
  • 测试分辨率有效范围为4:3的比例
  • 每个区包含4种密度级别的USAF标板

因为成像系统经常按分辨率和对比度分类,我们的照相用纸标板可以让使用者用标准的USAF格式在不同对比度下评估他们的系统。例如,这个标板在镜头设计者开发低分辨率高对比度,而不要求更高分辨率下的对比度时很有用。可以极简易的分辨出同样的极限分辨率下,两个镜头在较低分辨率时对比度上的差异。通过拍摄不同的对比度,使用者可以定性评估镜头的差异就像实际拍摄富有变化或低反差的物体一样。

技术信息

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
0 1 2 3 4
1 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00
2 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95
3 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16
4 1.41 2.83 5.66 11.3 22.6
5 1.59 3.17 6.35 12.7 25.4
6 1.78 3.56 7.13 14.3 28.5
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号