您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

1500 - 1600nm NIR CCD USB 2.0相机

×
  • 荧光体涂层CCD阵列
  • 光谱峰值为1512nm和1540nm
  • 包含相机、电缆和易于使用的软件

此1500 – 1600nm NIR CCD USB 2.0相机是激光校准、电信测试,和检测应用的理想选择。此1.3MP相机备有USB 2.0输出和CS-接口螺纹,同时也包含一个C-接口适配器以加强其灵活性。1500 – 1600nm NIR CCD USB2.0相机包含了一个两米长的USB 2.0电缆、图像捕捉软件、三脚架适配器,以及一本入门指南。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号