您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

爱特蒙特光学紫外长波通滤光片有库存,拥有高透射和业界领先的光密度,为您提供最优性能

Optical grade UV cut-off filters feature wavelength range from 200-1650nm

11/22/2016, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)将 UV 长波通滤光片引入了其现货滤光片产品线。 光学级UV长波通滤光片有三种标准尺寸,直径分别为12.5mm,25mm和50mm。这款滤光片采用UV熔融石英基板,透射波前为λ/4,表面质量40-20。 它们可以与其他长波通和带通滤光片组合使用,兼容性好。

UV长波通滤光片的透射波长范围为200-1650nm,适用于各种应用,包括生物医学应用,成像应用和检测应用。 这款滤光片可以截止紫外光,从而避免损坏敏感材料,也可以透射荧光,同时截止探测光束。该滤光片具有增透膜(AR),确保其在VIS和NIR光谱范围内拥有优异的透射率(> 91%),同时减少反射。 对于所需波长,它可以提供高透射率,而对于一定范围内的不需要的波长,它可以提供深截止,达到隔离窄光谱范围的目的。

UV 长波通滤光片有库存并可立即交货以实现快速周转并提供超值的价格。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号