您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

满足超短脉冲激光系统需求的超快型色散棱镜

Three Substrates with Different Dispersing Properties Available

6/8/2015, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)推出了最新的超快型色散棱镜。这款色散棱镜为满足超短脉冲激光系统的独特需求而精心设计,具备多种色散性能。

引入正色散或负色散

根据不同的校准,超快型色散棱镜可以被用于引入正色散或负色散。负色散补偿可以取消其他色散光学元件的影响。或者,在高功率超快型应用中,引入正色散及时地拉伸脉冲,减轻敏感光学部件损坏的风险。

独有的内腔和外腔设计

符合RoHS 标准的超快型色散棱镜与内腔设计结合使用时,能够补偿因光穿过固定腔光学元件时所引起的色散。当与外腔设计结合使用时,这款棱镜可用于改善脉冲特质。它还能够以布鲁斯特角进行抛光以最大程度减少反射率损失。

三种基板

超快型色散棱镜有三种不同的25.4 x 25.4 mm大小的版本。LaKL21版本的功能特点为600 fs2/cm的群速色散(GVD)。SF10版本的GVD为1600 fs2/cm,而紫外级熔融石英版本的GVD为350 fs2/cm。群速色散(GVD) 将决定宽带脉冲在光谱范围中的拉伸或压缩程度。应依据所使用的激光源或应用的色散需求选择群速色散。超快型色散棱镜提供现货并可立即交货以实现快速周转和提供超值的价格。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号