您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

超薄柔性长波通滤光片拥有极佳的耐久性

Filters conveniently conform to curved or flat surfaces on-site, for real time adjustments

3/24/2017, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)推出了全新的柔性长波通滤光片。这款功能全面的滤光片拥有深度截止,在400-1600nm光谱范围内提供卓越的透射率,适用于各类应用。滤光片由超薄,柔性聚合物和染料构成。柔性长波通滤光片不易被划伤,拥有与大多数工业硬质氧化物镀膜同等的耐久性,因此非常坚固耐用。

超薄滤光片仅200-500μm厚

柔性长波通滤光片由数百到数千层聚合物和染料制成。这些材料堆叠在一起,仍旧非常纤薄,厚度仅为200-500μm。该滤光片采用独特的制造工艺,结合了塑料挤出成型和纤维拉伸工艺。这款滤光片能够适应平坦和弯曲的表面,可以方便地切割成复杂的形状,最小尺寸低至0.5mm,客户可使用剪刀,刀片或激光进行裁剪。该滤光片在可见光和近红外光谱范围内实现长波透射,在该范围之前提供OD 2截止。 它在可见光范围可提供大于90%的透射率,此时通光孔径大于整个滤光片的90%。

非常适用于对重量和空间敏感的应用

这款滤光片可定制,用于OEM集成,能够实现超薄陷波,边缘和带通滤光片设计。柔性长波通滤光片拥有低成本,低重量以及纤薄等特点,非常适用于消耗品量产应用,包括视觉和电子设备,或小型和紧凑型诊断设备。柔性长波通滤光片有库存并可立即交货,以实现快速周转并提供超值的价格。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号