您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® YAG-BBAR镀膜消色差透镜 可校正轴上球差和色差

Excellent broadband transmission from 500 – 1100 nm

1/25/2016, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)推出了最新的TECHSPEC® YAG-BBAR镀膜消色差透镜。这款多功能透镜由两个粘合在一起的光学元件组成,形成一个双合透镜,它具有比空气间隔聚焦双合透镜更低的成本优势,因此可以作为其替代产品使用。此款透镜可用于校正轴上球差和色差。

高透射,低反射

TECHSPEC YAG-BBAR镀膜消色差透镜镀有宽带增透膜(BBAR), 其在500 – 1000mm波长范围内拥有最大透射率。透镜的表面质量为40-20,在532nm和1064nm波长经优化后具有小于0.25%的绝对反射率。

非常适用于Nd:YAG激光器聚焦

TECHSPEC YAG-BBAR镀膜消色差透镜经过专门设计,可使500-1100nm波长范围的多色照射所产生的光斑尺寸减到最小。它们非常适用于Nd:YAG激光器聚焦,特别是当系统使用校准光束时。

十二种型号可供选择,焦距范围12.5 – 200 mm

TECHSPEC YAG-BBAR镀膜消色差透镜有12种型号,直径从6.25mm到25mm,焦距从12.5mm至200mm。透镜符合RoHS标准,并由N-BK7/ N-SF5的光学玻璃制成。 TECHSPEC YAG-BBAR镀膜消色差透镜有库存并可立即交货以实现快速周转并提供很高的性价比。

爱特蒙特光学将参加2016年2月16日至18日在旧金山举办的西部光学展,我们的展位号为#1612,届时您可以更详细地了解TECHSPEC YAB-BBAR镀膜消色差透镜。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号