您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® VIS-NIR 镀膜消色差透镜经优化以校正轴上球面像差和色差

Nine new models available

9/21/2017, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), 光学元件的主要供应商,介绍了新的 TECHSPEC® VIS-NIR 镀膜消色差透镜。这些多功能透镜由粘合在一起的两个光学部件组成,以形成一个双透镜,并为空气间隔聚焦双透镜提供了一种低成本的替代方案。校正它们的轴上球面像差和色差。9 种新型号的 TECHSPEC® VIS - NIR 镀膜消色差透镜已添加到广大的透镜系列中,包括直径为 12.7 mm、18mm,30mm 和 75mm的透镜,并提供磨边或边缘涂黑模型。

高透射低反射

TECHSPEC® VIS-NIR 镀膜消色差透镜拥有从 400nm 到 1000nm 纳米的可见光-近红外镀膜透射范围。这些透镜设计为 0° 入射角,经过优化,在 880nm 处的绝对反射率小于 0.25 %。符合 RoHS 标准的精密透镜拥有 40 - 20 的表面质量。还提供氟化镁 ( MgF2 ) 和 VIS 0° 涂覆的消色差透镜。

边缘涂黑的消色差透镜具有降低噪声、提高对比度和优异信噪比的特点

TECHSPEC® VIS-NIR 镀膜消色差透镜也可用于边缘涂黑的型号。边缘涂黑的透镜使光学系统内的杂散光最小化,降低噪声并增加对比度。用黑色墨水处理边缘使散射光最小化并使信噪比最大化。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号