您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® 可变放大倍率镜头提供可选视场

4/8/2014, Barrington, NJ USA   —

爱特蒙特光学® (EO), 全球光学元件的主要供应商,推出全新产品TECHSPEC® 可变放大倍率镜头。这些多功能镜头提供可选视场,在各种应用中取得最大的适应性。

用于景深控制的可调节光圈

爱特蒙特光学的TECHSPEC可变放大倍率镜头可根据特定应用的需求提供准确的视场。TECHSPEC可变放大倍率镜头备有一个可用于景深控制的可调节光圈。它们采用了C接口兼容的设计,具有2/3”的传感器覆盖,方便系统集成。这些镜头可为用户提供低失真图像,是半导体或电子元件检测和工厂自动化应用的绝佳选择。

可选择固定或可变大倍率

TECHSPEC可变放大倍率镜头备有0.5 - 1.0X可变放大倍率版本以及0.5X、0.75X和1.0X的固定放大倍率版本。可根据您的产量需求定制固定放大倍率版本。TECHSPEC可变放大倍率镜头为现货供应并可立即交付,提供快速周转时间和卓越的价值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号