您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® UV-NIR中性密度滤光片 为190至1700nm波长范围的光线提供一致的透射率

2/24/2014, Barrington, NJ USA   —

爱特蒙特光学® (EO), 全球光学元件的主要供应商,推出全新TECHSPEC® UV-NIR中性密度(ND)滤光片。这些多功能滤光片可用于衰减从紫外线(UV)光线至近红外光(NIR)范围的各种光线,供各种应用使用。

中性密度滤光片具备了卓越的表面特质

TECHSPEC UV-NIR中性密度滤光片具备了低于5弧秒的出色平行性,同时具有卓越的表面特质。这些滤光片为190至1700nm波长范围的光线提供一致的超宽带性能。UV-NIR中性密度滤光片套件备有12.5、25以及50mm直径尺寸,包括各种光密度以发挥最大功能及实用性。

将滤光片堆叠安装以制造各种中间密度值

TECHSPEC UV-NIR中性密度滤光片非常适合用于各种应用,其中包括光谱学、机器视觉和椭率测量术。这些滤光片也非常适合搭配低功率激光一同使用。TECHSPEC UV-NIR中性密度滤光片可堆叠安装以制造各种中间密度值,从而取得最佳数值及易用性。

备有18个种类以及3组完整版滤光片套件供您挑选

除了中性密度过滤片套件,TECHSPEC UV-NIR中性密度过滤片也备有18种不同的独立型号,直径范围包括12.5mm、25mm和50mm。而光密度范围则包括0.3、0.5、1.0、1.3、1.5和2.0。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号