您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC®超紧凑型物镜组件使用加长套管可配置放大倍率

Shortest and Most Compact Form Factor for an Objective

3/15/2018, Barrington, NJ USA   —

全球主要的光学组件提供商Edmund Optics® (爱特蒙特光学) 推出TECHSPEC®超紧凑型物镜组件.这些物镜组件是爱特蒙特光学最小巧的物镜,同时也几乎是市场中同等工作距离、放大倍率和分辨率级别中最短和最紧凑的物镜。通过添加各种加长套管,可以轻松地对这些物镜进行定制以实现不同放大倍率。还可通过更换物镜中的基础光学元件,调整数值孔径 (NA) 和工作距离. TECHSPEC®超紧凑型物镜组件几乎达到衍射极限分辨率,包装小巧、轻量,在各种应用中均能达到最大精密度.

达到类似远场校正物镜的成像性能

这些物镜设计为有限共轭,但具有类似远场校正物镜的成像性能。无需使用二次管透镜在传感器上生成图像. TECHSPEC®超紧凑型物镜组件的放大倍率为 2X,可以通过增加加长套管轻松配置,实现 4X、5X、10X、15X 和 20X 的放大倍率. 最短物镜长度为 10.8mm,可提供 2X 放大倍率;最长物镜长度约为 180mm,可提供 20X 放大倍率.

有两种不同焦距和工作距离可选

符合RoHS标准的TECHSPEC®超紧凑型物镜组件提供四种型号,放大倍率为 2X,焦距为 8mm 或 10mm. 基础光学元件使用两种不同数值孔径,工作距离分别为 11.4mm 和 9.9mm。为总共十种型号的 8mm 和 10mm 透镜提供五种不同的 C 接口加长套管,放大倍率为 2X、4X、5X、10X、15X 和 20X. TECHSPEC®超紧凑型物镜组件均为现货商品,可立即交付.

关于 EO:

作为光学,成像和光子技术的知名提供商,爱特蒙特光学(Edmund Optics®)在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn 或查看我们的目录来了解具体产品.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号