您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® UCi 系列定焦镜头专为仪器整合而设计

6/7/2018, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学(EO)推出了TECHSPEC® UCi 系列定焦镜头. 这些镜头专为空间受限应用而设计,是EO UC系列定焦镜头的超紧凑仪器(UCi)版本,采用的是相同的光学元件. TECHSPEC®UCi系列定焦镜头是 OEM 应用的理想选择,可提供所需的小巧、坚固及轻型成像解决方案.

镜头具有4K分辨率和固定光圈设计

TECHSPEC® UCi系列定焦镜头具有4K分辨率。它们专为小于2.2μm的小像素而设计,提供多种固定光圈,适用于各种应用. TECHSPEC® UCi系列定焦镜头针对1/2.5“传感器进行了优化,但是,许多焦距选项仍可用于高达1/1.8”的传感器。它们非常适合与M12 x 0.5 S接口相机配合使用.

优化的传输范围为400-700nm

TECHSPEC® UCi系列定焦镜头有21种型号,焦距为4mm、6mm或12mm,工作距离非常短或甚至为零。每个镜头都带有 MgF2 抗反射镀膜,可提供400-700nm的最大传输范围。符合RoHS标准的 TECHSPEC® UCiUCi系列定焦镜头有现货供应,可立即交付使用.

关于 EO:

作为光学,成像和光子技术的知名供应商,爱特蒙特光学(Edmund Optics®)在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn 或查看我们的目录来了解具体产品.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号