您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® 硅非球面透镜是重量敏感红外应用的理想选择

Excellent alternatives to ZnSe and Germanium lenses

2/26/2015, Barrington, NJ USA   —

爱特蒙特光学® (EO),全球光学元件的主要供应商,推出全新TECHSPEC® 硅非球面透镜。这些透镜是适合中波红外(MWIR)应用的高性能、轻巧型解决方案,并且是成本高昂的ZnSe透镜和易碎的锗透镜的理想替代品。

低密度、低色散

TECHSPEC硅非球面透镜具有抵御不良环境(包括温度和压力波动)影响所需的卓越机械和热属性。这些透镜采用一种低密度材料——光学级硅材料制作而成,因此它们也非常适合各种对重量敏感的红外系统,包括许多国防领域中的应用系统。

性能达到衍射极限

TECHSPEC硅非球面透镜符合RoHS标准,可提供衍射极限的超高性能。我们提供直径皆为25mm的六款不同型号供您选择。它们的焦距范围包括12.5mm、25mm以50mm及25mm,镀膜选项则包括3-5μm增透膜(AR)镀膜以及无镀膜。TECHSPEC硅非球面透镜为现货供应并可立即交付,提供快速周转时间和卓越的价值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号