您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC®加固型蓝色系列 M12 µ-Video 镜头针对机器视觉应用进行了优化

Ruggedized to reduce pixel shift and maintain optical pointing stability

3/1/2018, Barrington, NJ USA   —

全球主要的光学组件提供商Edmund Optics® (爱特蒙特光学) 推出了新的 TECHSPEC®加固型蓝色系列M12 µ-Video™镜头.这些多功能镜头采用高分辨率设计,针对机器视觉工作距离进行了优化。特别适合经过校准的成像应用,如测量和计量、3D 立体视觉、机器人技术和感应、自动驾驶汽车和物体跟踪.

在冲击和振动后能够保持稳定性

TECHSPEC®加固型蓝色系列M12 µ-Video™镜头经过稳定性加固,保护镜头不被损坏. 稳定性加固镜头还减少了像素位移,在冲击和振动后可以保持光学指向稳定性,而冲击和振动是机器视觉应用中的常见现象。每个 M12 镜头内含有几个精密玻璃光学元件,粘合在设计紧凑的铝制外壳内。玻璃光学元件用胶水粘合,防止出现任何轻微移动,从而避免系统内出现任何像素位移。另外,即使在强烈冲击或振动之后,也能保持物体到图像的映射。这意味着,物体中心将会映射到中心像素,并始终映射到同一个中心像素.

f/#选项范围为f/2.5到f/8

TECHSPEC®加固型蓝色系列M12 µ-Video™镜头采用 M12 x 0.5 S 接口,适用于 f/2.5 到 f/8 的光圈以及 3mm 到 25mm 的焦距。符合 RoHS 标准的镜头具有 1/3 英寸的最大相机传感器靶面,工作距离为 100-400mm 或 150-400mm TECHSPEC®加固型蓝色系列M12 µ-Video™镜头均为现货商品,可立即交付.

关于 EO:

作为光学,成像和光子技术的知名提供商,爱特蒙特光学(Edmund Optics®)在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn 或查看我们的目录来了解具体产品.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号