您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® 直角反射棱镜是系统校准应用的理想选择

Enhanced aluminum, protected gold and silver coatings provide high reflectance values

8/5/2015, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)推出了最新的TECHSPEC® 直角反射棱镜。这款反射镜具有增强型镀铝,保护型镀银和保护型镀金三种金属镀膜。非常适用于各种需要精确校准和高性能的应用,包括系统校准。

以90°反射光线

TECHSPEC 直角反射棱镜能够以90°反射入射光,这使得它们成为许多光学系统中的基础部分。

这款专业反射镜易于安装,并具有N-BK7基板。有39个不同的直径/镀膜组合可供选择,每个TECHSPEC® 直角反射棱镜均采用高品质的金属镀膜,以提供高反射率值。

增强型镀铝膜在铝顶部具有多层电介质膜,以提高在可见光波长区域内的反射率。保护型镀金膜非常适用于近红外和红外应用,在750-1500nm范围提供96%的反射率。镀金膜具有一氧化硅外壳,以提供更好的耐久度和易用性。保护型银制镀膜在500-800nm范围具有超过99%的反射率,使它们非常适用于跨越多个光谱的宽带光源。保护型镀膜可以减少银变色,非常适用于低湿度环境。

TECHSPEC 直角反射棱镜提供现货并可立即交货以实现快速周转和提供超值的价格。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号