您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® 精密蓝宝石窗口片 为UV到MWIR波长范围的光线提供绝佳的透射率

4/1/2014, Barrington, NJ USA   —

爱特蒙特光学® (EO), 全球光学元件的主要供应商,推出全新TECHSPEC® 精密蓝宝石窗口片。这些窗口片非常适用于各种不同的、条件严苛的应用,其中包括成像与光谱学,因为它们能够为介于0.15-5.5 μm波长范围的光线提供卓越的带宽透射率。

¼λ 表面精度

TECHSPEC精密蓝宝石窗口片为UV到MWIR波长范围的光线提供绝佳的透射率,同时亦提供骄人的¼λ表面精度。利用蓝宝石的固有特性:高介电常数、高导热性、极高的表面硬度以及对化学酸碱的抵抗性,这些窗口片具有一种高容差的设计,从而得以实现超高系统性能。鉴于蓝宝石特出的结构强度,TECHSPEC精密蓝宝石窗口片比一般玻璃窗口片更加纤薄,并能最小化吸收。

备有直径介于10 mm至25 mm的四种型号可供选择

TECHSPEC精密蓝宝石窗口片备有四种未镀膜型号 -- 直径为10 mm、15 mm、20 mm和25 mm。所有型号均具有¼λ表面精度,提供卓越的高精密性能。TECHSPEC精密蓝宝石窗口片为现货供应并可立即交付,提供快速周转时间和卓越的价值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号