您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® Nd:YAG 激光线反射镜提供新镀膜和尺寸

High damage thresholds with excellent thermal and temporal stability

9/20/2018, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学(Edmund Optics® )(以下简称“EO”)为其TECHSPEC® Nd:YAG 激光线反射镜新增了其他镀膜和尺寸. 这些多功能激光线反射镜可提供各种要求严苛的 Nd:YAG 和 Nd:YLF 激光应用所需的较高的反射率、表面质量和精度,包括高功率光束传输和激光束在 266 nm 下偏转到第四谐波.

355nm 波长及 10ns 脉冲下的损伤阈值高达 5 J/cm2

TECHSPEC® Nd:YAG 激光线反射镜在 355nm 波长及 10ns 脉冲下的损伤阈值高达 5 J/cm2. 这些耐用的激光线反射镜具有密致的反射镀膜和特定于激光类型和波长的损伤阈值。在 1064nm 波长下,高性能反射镜提供 99.98% 以上的反射率. TECHSPEC® Nd:YAG 激光线反射镜提供 0° 和 45° AOI选项以及各种谐波设计。双波段反射镜用于反射基频和倍频激光线。它们也可以用来反射 1064nm 的基频激光线和它的校准光束.

λ/10 表面精度和 10-5 划痕-坑点

TECHSPEC® Nd:YAG 激光反射镜采用 UV 级熔融石英基片制成,具有优异的热稳定性和时间稳定性。反射表面满足 λ/10 表面精度和 10-5 划痕-坑点的表面质量要求。提供行业领先的全介电离子束溅射 (IBS) 镀膜选项. TECHSPEC® Nd:YAG 激光反射镜有现货,可立即交付.

关于EO:

作为光学,成像和光子技术的知名供应商,爱特蒙特光学 (EO) 在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn或查看我们的目录来了解具体产品.[email protected].

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号